Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4589 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5921 RON - 0,5921 RON | 2000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | 12000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2194 RON - 1,2194 RON | 6000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,536 RON - 0,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2175 RON - 0,2624 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,3289 RON - 1,3289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 45,4678 RON - 52,3019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,1796 RON - 0,1796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,2784 RON - 1,2784 RON | 1900 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | 14300 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,2812 RON - 1,5576 RON | 500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,3435 RON - 2,7926 RON | 1500 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,6236 RON - 7,9287 RON | 100 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,6006 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 9,4162 RON - 11,3528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4645 RON - 0,4645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 1,4735 RON - 1,7822 RON | 300 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,3846 RON - 12,279 RON | 100 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 16,9101 RON - 16,9101 RON | 150 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3