Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,536 RON - 0,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | 14300 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,3289 RON - 1,3289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2784 RON - 1,2784 RON | 1900 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 2,4557 RON | 800 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 9,4444 RON - 9,4444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 30,5644 RON - 30,5644 RON | 50 În stoc |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 4,5747 RON - 5,5291 RON | 300 În stoc |
0.72 in
18.3 mm
|
Natural
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,9585 RON - 0,9585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,7984 RON - 0,7984 RON | 814 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | 3000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,6699 RON - 2,0207 RON | 6900 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,0166 RON - 8,3919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,9677 RON - 5,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1268 RON - 1,1268 RON | 7300 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 3200 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 24,9933 RON - 24,9933 RON | 14 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Natural
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,2139 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,7822 RON - 2,1471 RON | 600 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1471 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina