Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
4,5327 RON - 4,5327 RON 100 În stoc
19.8 mm
Negru
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,5358 RON - 7,5358 RON 200 În stoc
27.0 mm
Negru
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,2162 RON - 12,1949 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.7 mm
Negru
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,3162 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
1,8384 RON - 2,2173 RON 1150 În stoc
12.7 mm
Negru
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,8102 RON - 2,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Negru
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
15,1278 RON - 18,0327 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Negru
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
29,8488 RON - 29,8488 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.9 mm
Negru
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
142,55 RON - 169,4799 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Negru
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
11,2547 RON - 13,5701 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Negru
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,456 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,9121 RON - 1,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,1796 RON - 0,1796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2175 RON - 0,2624 RON 1800 În stoc
3.2 mm
Negru
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,4454 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Negru
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
2,2874 RON - 2,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3679 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.3 mm
Negru
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8658 RON - 7,0166 RON 95 În stoc
26.2 mm
Negru
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,769 RON - 0,9275 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1739 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
  • din 3
Bușon de mascare conicizat 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249475

Interval de preț
4,5327 RON - 4,5327 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377581

Interval de preț
7,5358 RON - 7,5358 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249420

Interval de preț
2,2173 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Negru

10249291

Interval de preț
0,2624 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249499

Interval de preț
7,0166 RON - 5,8658 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric