Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5016 RON - 23,5016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.625 in
41.28 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 14,9686 RON - 16,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.187 in
30.15 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 41,4633 RON - 41,4633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.875 in
47.63 mm
|
Natural
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina