Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
94,0358 RON - 94,0358 RON 8 În stoc
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicon
38.1 mm
Fără clapetă
6
52,9897 RON - 52,9897 RON 68 În stoc
57.9 mm
Natural
68.3 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
6
23,9828 RON - 23,9828 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
Albastru
41.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
7,0166 RON - 8,3919 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicon
25.4 mm
3
4,9677 RON - 5,9921 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicon
25.4 mm
3
1,7401 RON - 2,091 RON 3200 În stoc
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
42,8576 RON - 42,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
0,7395 RON - 0,7395 RON 11000 În stoc
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicon
15.9 mm
2
5,8658 RON - 7,0166 RON 195 În stoc
26.2 mm
Negru
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0819 RON - 1,0819 RON 22000 În stoc
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,4313 RON - 1,4313 RON 2900 În stoc
8.7 mm
Natural
11.1 mm
Silicon
17.5 mm
2
19,394 RON - 19,394 RON 100 În stoc
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicon
25.4 mm
3
39,7308 RON - 39,7308 RON 4 În stoc
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicon
38.1 mm
3
1,9927 RON - 2,3997 RON 1300 În stoc
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicon
25.4 mm
2
11,6616 RON - 11,6616 RON 50 În stoc
35.7 mm
Natural
42.9 mm
Silicon
25.4 mm
3
12,7983 RON - 12,7983 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
5,094 RON - 5,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicon
19.1 mm
3
15,4085 RON - 15,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Natural
52.4 mm
Silicon
25.4 mm
3
18,0889 RON - 22,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
0,7984 RON - 0,7984 RON 814 În stoc
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicon
19.1 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicon Natural

10293171

Interval de preț
94,0358 RON - 94,0358 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10293157

Interval de preț
52,9897 RON - 52,9897 RON

Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242414

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242377

Interval de preț
0,7395 RON - 0,7395 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249499

Interval de preț
7,0166 RON - 5,8658 RON

Niveluri de stoc
195 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248966

Interval de preț
1,0819 RON - 1,0819 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicon Natural

10249000

Interval de preț
1,4313 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249161

Interval de preț
19,394 RON - 19,394 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicon Natural

10249208

Interval de preț
39,7308 RON - 39,7308 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10377536

Interval de preț
2,3997 RON - 1,9927 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249109

Interval de preț
11,6616 RON - 11,6616 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicon Natural

10248942

Interval de preț
0,7984 RON - 0,7984 RON

Niveluri de stoc
814 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon