Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4766 RON - 5,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,1002 RON - 11,1002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.311 in
33.3 mm
|
Negru
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,528 RON - 16,1242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.626 in
41.3 mm
|
Negru
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 21,8217 RON - 26,0036 RON | 10 În stoc |
2.126 in
54.0 mm
|
Negru
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 77,8285 RON - 92,5494 RON | 30 În stoc |
3.252 in
82.6 mm
|
Negru
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 9,4162 RON - 11,3528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4645 RON - 0,4645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,1739 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2202 RON - 0,2694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 15,4085 RON - 15,4085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 86,3888 RON - 86,3888 RON | 5 În stoc |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 39,7308 RON - 39,7308 RON | 4 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 7,5498 RON - 9,0093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 22,5094 RON - 22,5094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 17,1487 RON - 20,4605 RON | 100 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
Negru
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1241 RON - 1,1241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Galben
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1796 RON - 0,1796 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2175 RON - 0,2624 RON | 2800 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,456 RON - 0,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,9121 RON - 1,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina