Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,4537 RON - 72,4537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 4,1117 RON - 4,1117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 1,6699 RON - 2,0207 RON | 6900 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | 3100 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,7984 RON - 0,7984 RON | 814 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 45,4678 RON - 52,3019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 12,0405 RON - 14,2999 RON | 100 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 20,264 RON - 20,264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 9,2619 RON - 10,9881 RON | 300 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 42,8576 RON - 42,8576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 18,0889 RON - 22,2988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 3200 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,0166 RON - 8,3919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,9677 RON - 5,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7395 RON - 0,7395 RON | 12000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,456 RON - 0,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,2175 RON - 0,2624 RON | 1800 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,9121 RON - 1,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,4454 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 2,2874 RON - 2,7364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina