Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7704 RON - 1,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
| 1,8102 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,5327 RON - 4,5327 RON | 100 În stoc |
0.78 in
19.8 mm
|
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 39,7308 RON - 39,7308 RON | 4 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,1739 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,1268 RON - 1,1268 RON | 9300 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,2313 RON - 2,6663 RON | 3400 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 19,394 RON - 19,394 RON | 100 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,5358 RON - 7,5358 RON | 200 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
Negru
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,8384 RON - 2,2173 RON | 1150 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2202 RON - 0,2694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 23,9828 RON - 23,9828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
Albastru
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 142,55 RON - 169,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Negru
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 11,2547 RON - 13,5701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5501 RON - 0,5501 RON | 100 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 52,9897 RON - 52,9897 RON | 68 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 160,4565 RON - 196,3957 RON | 3 În stoc |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 0,7381 RON - 0,7381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Albastru
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina