Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
2,3294 RON - 2,3294 RON 800 În stoc
12.7 mm
Natural
16.7 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,2194 RON - 1,2194 RON 5900 În stoc
1.2 mm
Natural
5.5 mm
Silicon
38.1 mm
2
11,6616 RON - 11,6616 RON 250 În stoc
35.7 mm
Natural
42.9 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,5921 RON - 0,5921 RON 2000 În stoc
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicon
15.9 mm
2
15,4085 RON - 15,4085 RON 50 În stoc
44.5 mm
Natural
52.4 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,7395 RON - 0,7395 RON 12000 În stoc
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicon
15.9 mm
2
32,487 RON - 32,487 RON 5 În stoc
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
18,0889 RON - 22,2988 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
1,6278 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,2784 RON - 1,2784 RON 2000 În stoc
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicon
19.1 mm
2
1,7401 RON - 2,119 RON 1500 În stoc
11.1 mm
Natural
15.9 mm
Silicon
22.2 mm
2
42,8576 RON - 42,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
5,094 RON - 5,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicon
19.1 mm
3
5,4589 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,9585 RON - 0,9585 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
19.1 mm
2
4,5747 RON - 5,5291 RON 300 În stoc
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicon
25.4 mm
3
24,9933 RON - 24,9933 RON 14 În stoc
36.0 mm
Natural
43.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
1,3162 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
1,8384 RON - 2,2173 RON 1150 În stoc
12.7 mm
Negru
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5893 RON - 0,5893 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
3.2 mm
Silicon
15.9 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242421

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicon Natural

10248959

Interval de preț
1,2194 RON - 1,2194 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249109

Interval de preț
11,6616 RON - 11,6616 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242360

Interval de preț
0,5921 RON - 0,5921 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249147

Interval de preț
15,4085 RON - 15,4085 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242377

Interval de preț
0,7395 RON - 0,7395 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicon Natural

10186107

Interval de preț
32,487 RON - 32,487 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicon Natural

10248997

Interval de preț
1,2784 RON - 1,2784 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicon Natural

10249031

Interval de preț
2,119 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374399

Interval de preț
5,5291 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicon Natural

10186084

Interval de preț
24,9933 RON - 24,9933 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249420

Interval de preț
2,2173 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP