Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2812 RON - 1,5576 RON | 2500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | 2900 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 5,3747 RON - 5,3747 RON | 100 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 19,3378 RON - 19,3378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 21,7656 RON - 26,7053 RON | 20 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,4454 RON - 3,0918 RON | 250 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
| 1,3457 RON - 1,3457 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 3,3118 RON - 4,0555 RON | 100 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
Verde deschis
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,5327 RON - 5,4869 RON | 100 În stoc |
0.72 in
18.3 mm
|
Albastru deschis
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1633 RON - 1,4173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Portocaliu
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,1268 RON - 1,3767 RON | 300 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 12,7141 RON - 15,6611 RON | 47 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Roz
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 23,5337 RON - 29,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 69,4928 RON - 84,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 18,0889 RON - 22,2988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 27,6736 RON - 27,6736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 23,5016 RON - 23,5016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.625 in
41.28 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 12,2618 RON - 12,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.19 mm
|
Natural
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1