Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
1,6699 RON - 2,0207 RON 6900 În stoc
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
25.4 mm
2
9,2619 RON - 10,9881 RON 300 În stoc
33.3 mm
Natural
41.3 mm
Silicon
25.4 mm
3
4,1117 RON - 4,1117 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicon
15.9 mm
3
32,487 RON - 32,487 RON 5 În stoc
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
1,7401 RON - 2,091 RON 3200 În stoc
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
4,9677 RON - 5,9921 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicon
25.4 mm
3
7,0166 RON - 8,3919 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicon
25.4 mm
3
27,6736 RON - 27,6736 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Natural
46.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
42,8576 RON - 42,8576 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Natural
63.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
0,7395 RON - 0,7395 RON 11000 În stoc
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicon
15.9 mm
2
1,0819 RON - 1,0819 RON 22000 În stoc
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,2784 RON - 1,2784 RON 1900 În stoc
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicon
19.1 mm
2
1,7401 RON - 2,119 RON 1500 În stoc
11.1 mm
Natural
15.9 mm
Silicon
22.2 mm
2
1,3289 RON - 1,3289 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicon
25.4 mm
2
12,0405 RON - 14,2999 RON 100 În stoc
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
20,264 RON - 20,264 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicon
25.4 mm
3
45,4678 RON - 52,3019 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicon
38.1 mm
3
0,1796 RON - 0,1796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,1268 RON - 1,1268 RON 8300 În stoc
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicon
15.9 mm
2
2,2313 RON - 2,6663 RON 3400 În stoc
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249024

Interval de preț
2,0207 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249093

Interval de preț
10,9881 RON - 9,2619 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicon Natural

10186107

Interval de preț
32,487 RON - 32,487 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242414

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242377

Interval de preț
0,7395 RON - 0,7395 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248966

Interval de preț
1,0819 RON - 1,0819 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicon Natural

10248997

Interval de preț
1,2784 RON - 1,2784 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicon Natural

10249031

Interval de preț
2,119 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249130

Interval de preț
14,2999 RON - 12,0405 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242391

Interval de preț
1,1268 RON - 1,1268 RON

Niveluri de stoc
8300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374429

Interval de preț
2,6663 RON - 2,2313 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric