Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2728 RON - 7,5779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Negru
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 5,5852 RON - 5,5852 RON | 150 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
Albastru
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
2
|
||
| 37,5389 RON - 45,7064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 7,8586 RON - 9,4304 RON | 550 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,0342 RON - 1,2727 RON | 100 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Galben
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 4,1117 RON - 4,1117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 9,2619 RON - 10,9881 RON | 300 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | 3000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,6699 RON - 2,0207 RON | 6900 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,6236 RON - 7,9287 RON | 100 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 27,6736 RON - 27,6736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5893 RON - 0,5893 RON | 3000 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,3289 RON - 1,3289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,536 RON - 0,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 5,8658 RON - 7,0166 RON | 195 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Negru
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 45,4678 RON - 52,3019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 20,264 RON - 20,264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 12,0405 RON - 14,2999 RON | 100 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,9121 RON - 1,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,4454 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1