Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
4,5747 RON - 5,5291 RON 300 În stoc
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicon
25.4 mm
3
4,5327 RON - 4,5327 RON 100 În stoc
19.8 mm
Negru
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
12,0405 RON - 14,2999 RON 100 În stoc
41.3 mm
Natural
50.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
20,264 RON - 20,264 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicon
25.4 mm
3
7,5358 RON - 7,5358 RON 200 În stoc
27.0 mm
Negru
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,8342 RON - 6,8342 RON 300 În stoc
23.8 mm
Natural
27.9 mm
Silicon
25.4 mm
3
10,2162 RON - 12,1949 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.7 mm
Negru
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,442 RON - 0,442 RON 1000 În stoc
0.4 mm
Natural
1.6 mm
Silicon
15.9 mm
2
1,3162 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
1,8384 RON - 2,2173 RON 1150 În stoc
12.7 mm
Negru
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,8102 RON - 2,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Negru
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,0488 RON - 2,4557 RON 800 În stoc
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicon
14.3 mm
3
8,5182 RON - 10,2021 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicon
25.4 mm
3
9,2619 RON - 10,9881 RON 200 În stoc
33.3 mm
Natural
41.3 mm
Silicon
25.4 mm
3
4,1117 RON - 4,1117 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicon
15.9 mm
3
1,1268 RON - 1,1268 RON 9300 În stoc
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicon
15.9 mm
2
12,7983 RON - 12,7983 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
2,2313 RON - 2,6663 RON 3400 În stoc
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
15,1278 RON - 18,0327 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Negru
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
29,8488 RON - 29,8488 RON Solicitați termenul de livrare aici
57.9 mm
Negru
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374399

Interval de preț
5,5291 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249475

Interval de preț
4,5327 RON - 4,5327 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249130

Interval de preț
14,2999 RON - 12,0405 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377581

Interval de preț
7,5358 RON - 7,5358 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242452

Interval de preț
6,8342 RON - 6,8342 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicon Natural

10248928

Interval de preț
0,442 RON - 0,442 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249420

Interval de preț
2,2173 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicon Natural

10249048

Interval de preț
2,4557 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249093

Interval de preț
10,9881 RON - 9,2619 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242391

Interval de preț
1,1268 RON - 1,1268 RON

Niveluri de stoc
9300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374429

Interval de preț
2,6663 RON - 2,2313 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric