Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre 1 Filtru
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
1,8384 RON - 2,2173 RON 1150 În stoc
12.7 mm
Negru
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,769 RON - 0,9275 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4735 RON - 1,7822 RON 300 În stoc
10.3 mm
Negru
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1641 RON - 0,2006 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,3929 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0889 RON - 1,0889 RON 2900 În stoc
4.8 mm
Negru
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,8102 RON - 2,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Negru
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4454 RON - 1,6979 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
0,3929 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
62,7007 RON - 74,5869 RON Solicitați termenul de livrare aici
76.2 mm
Negru
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
7,8586 RON - 9,4304 RON 550 În stoc
36.0 mm
Negru
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1656 RON - 0,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1936 RON - 0,2343 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4995 RON - 0,4995 RON 6000 În stoc
4.8 mm
Negru
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
5,8658 RON - 7,0166 RON 95 În stoc
26.2 mm
Negru
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8392 RON - 1,0258 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
  • din 3
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249420

Interval de preț
2,2173 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249406

Interval de preț
1,7822 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249321

Interval de preț
1,0889 RON - 1,0889 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Negru

10249673

Interval de preț
9,4304 RON - 7,8586 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Negru

10249314

Interval de preț
0,4995 RON - 0,4995 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249499

Interval de preț
7,0166 RON - 5,8658 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric