Meniu Caută

Bușon de mascare conicizat 19.0 mm 44.4 mm Gri Silicon

Covered Tapered Plug is designed to be easy to fit and remove. It features convex sides that ensure a secure fit and protects from contaminants, debris, and potential damage. It is used for pipes and other holes. Grey and made from Silicone.
Numărul piesei Essentra:

10240946

Numărul piesei producătorului:

35-UP4H

90 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 9,2181 RON
100 + 4,0275 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

92,18 RON

10 x 9,2181 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 19.0 mm
BH 25.4 mm
D 25.4 mm
H 44.4 mm
h 19.0 mm
Culoare Gri
Material Silicon
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne