Meniu Caută

Bușon 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Cauciuc siliconic Negru

Acest bușon pentru corpuri este realizat din silicon de culoare neagră și este conform IP67, fiind astfel garnitura perfectă în medii expuse acțiunii lichidelor. Potrivit unei grosimi maxime a panoului de 3,2 mm.
Numărul piesei Essentra:

10014233

Numărul piesei producătorului:

LTP-6

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 + 3,1715 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

634,30 RON

200 x 3,1715 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 25.4 mm
T1 3.2 mm
T2 3.2 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc siliconic
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne