Meniu Caută

Bușon 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Cauciuc siliconic Negru

Acest bușon pentru corpuri este realizat din silicon de culoare neagră și este conform IP67, fiind astfel garnitura perfectă în medii expuse acțiunii lichidelor. Potrivit unei grosimi maxime a panoului de 3,2 mm.
Numărul piesei Essentra:

10014219

Numărul piesei producătorului:

LTP-4

3000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,8384 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 838,40 RON

1000 x 1,8384 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.7 mm
T1 3.2 mm
T2 3.2 mm
Culoare Negru
Material Cauciuc siliconic
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne