Meniu Caută

Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Negru PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Numărul piesei Essentra:

20508777

Numărul piesei producătorului:

20508777

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 40,9917 RON
50 - 199 36,8926 RON
200 + 33,2033 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

409,92 RON

10 x 40,9917 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime 800.0 mm
Lățime 25.4 mm
Rezistență la întindere minimă buclă 250 kg
Material complet Polypropylene Strap with Steel Buckle
Material PP
Culoare Negru

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne