Meniu Caută

Bullet - Niplu de unsoare

În stoc

Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
30 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
39,0194 RON - 103,0604 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminiu
19,4823 RON - 51,5302 RON 448 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
38,1158 RON - 106,5517 RON 460 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
59,775 RON - 186,1511 RON 640 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel inoxidabil
26,3004 RON - 69,4052 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminiu
43,0993 RON - 120,6561 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
74,0683 RON - 165,7624 RON 40 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel inoxidabil
134,0349 RON - 282,9273 RON 15 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel inoxidabil
42,5105 RON - 118,8406 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel inoxidabil
15,8415 RON - 19,8085 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
51,4234 RON - 143,698 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
36,0484 RON - 97,6141 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminiu
27,3547 RON - 76,3876 RON 583 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oțel
4,8757 RON - 10,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
67,0038 RON - 187,408 RON 20 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Oțel
24,8491 RON - 69,4052 RON 20 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
13,6776 RON - 17,0836 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
13,335 RON - 35,1913 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel
14,1291 RON - 41,1962 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Oțel
80,996 RON - 213,8015 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
  • din 2
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10215005

Interval de preț
51,5302 RON - 19,4823 RON

Niveluri de stoc
448 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10341124

Interval de preț
106,5517 RON - 38,1158 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Alamă
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel inoxidabil

10341209

Interval de preț
186,1511 RON - 59,775 RON

Niveluri de stoc
640 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Oțel inoxidabil Balama sudată 80.0 mm

10341186

Interval de preț
165,7624 RON - 74,0683 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel inoxidabil

10341193

Interval de preț
282,9273 RON - 134,0349 RON

Niveluri de stoc
15 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10341070

Interval de preț
76,3876 RON - 27,3547 RON

Niveluri de stoc
583 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Oțel
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10341148

Interval de preț
187,408 RON - 67,0038 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Alamă
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340929

Interval de preț
69,4052 RON - 24,8491 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material
    Oțel
  • Material știft
    Alamă