Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20955427
20955427
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu de montare | 0.748 in |
|---|---|
| Diametru orificiu de montare | 19.0 mm |
| Grosime panou | 2.0 mm |
| Grosime panou | 0.079 in |
| Diametru interior | 15.9 mm |
| Diametru interior | 0.626 in |
| Diametru total | 25.4 mm |
| Diametru total | 1 in |
| Înălțime totală | 7.9 mm |
| Înălțime totală | 0.311 in |
| Culoare | Alb |
| Material | PVC |
| Tip | 1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina