Meniu Caută

Bucșe pentru cabluri

În stoc

Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.

Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.

Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 alebo polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Cumpără
0,2588 RON - 0,3195 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
0,4149 RON - 0,5122 RON 26000 În stoc
11.5 mm
22.2 mm
0,4328 RON - 0,5343 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş Închis 22.2 mm 0.125 in 11.5 mm Nailon 6

10361252

Interval de preț
0,5122 RON - 0,4149 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    11.5 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    22.2 mm
  • Diametru cap
    23.8 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.5 mm