20158057
20158057
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 527,1516 RON |
10 - 19 | 1 374,4562 RON |
20 - 49 | 1 298,0838 RON |
50 - 99 | 1 221,7114 RON |
100 + | 1 069,016 RON |
d1 tol. h6 | 60.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 90.0 |
l1 | 211.0 |
d3 | 134.0 |
d4 | 11.0 |
d5 | 17.5 |
l2 | 96.5 |
l3 | 18.0 |
l4 | 10.8 |
Nr. circuite cu bile | 6.0 |
Squareness A µm | 30.0 |
Dyn. load C max. N | 7650.0 |
Static load C0 max. N | 20000.0 |
Greutate g | 4500.0 |
Material | Oțel |
Tip | Flanșă circulară |
Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina