20157050
20157050
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 856,0526 RON |
| 10 - 19 | 770,4424 RON |
| 20 - 49 | 727,662 RON |
| 50 - 99 | 684,8322 RON |
| 100 + | 599,222 RON |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 112.0 |
| d3 | 51.0 |
| d4 | 5.5 |
| d5 | 9.5 |
| w1 | 51.0 |
| l2 | 52.0 |
| l3 | 8.0 |
| l4 | 5.4 |
| Nr. circuite cu bile | 6.0 |
| Squareness A µm | 20.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 3140.0 |
| Greutate g | 515.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Tip | Long Version, Square Flange |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina