20157029
20157029
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 741,7904 RON |
| 10 - 19 | 667,5916 RON |
| 20 - 49 | 630,5416 RON |
| 50 - 99 | 593,4422 RON |
| 100 + | 519,2434 RON |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 70.0 |
| d3 | 36.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| w1 | 35.0 |
| l2 | 32.0 |
| l3 | 6.0 |
| l4 | 4.4 |
| Nr. circuite cu bile | 5.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 1230.0 |
| Static load C0 max. N | 2350.0 |
| Greutate g | 187.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Tip | Long Version, Square Flange |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina