20156480
20156480
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 492,8144 RON |
| 10 - 19 | 443,5132 RON |
| 20 - 49 | 418,912 RON |
| 50 - 99 | 394,2614 RON |
| 100 + | 344,9602 RON |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 21.0 |
| l1 | 57.0 |
| d3 | 42.0 |
| d4 | 4.5 |
| d5 | 8.0 |
| l2 | 25.5 |
| l3 | 6.0 |
| l4 | 4.4 |
| Nr. circuite cu bile | 4.0 |
| Squareness A µm | 15.0 |
| Dyn. load C max. N | 650.0 |
| Static load C0 max. N | 1200.0 |
| Greutate g | 100.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Tip | Flanșă centrală circulară |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina