Meniu Caută

Bucşe de detensionare

În stoc

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Formă cablu compatibil Grosime maximă panou Cumpără
0,46 RON - 0,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,5353 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Rotund
2.5 mm
0,46 RON - 0,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,395 RON - 0,4877 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,6763 RON - 0,9008 RON 500 În stoc
19.1 mm
Rotund
3.2 mm
0,651 RON - 0,7234 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
Rotund
1.6 mm
0,613 RON - 0,613 RON 415 În stoc
12.7 mm
Rotund
2.3 mm
0,7804 RON - 0,7804 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
3.3 mm
0,8405 RON - 0,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
2.5 mm
1,0212 RON - 1,0212 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
Rotund
4.0 mm
1,5644 RON - 1,5644 RON 500 În stoc
19.4 mm
Rotund
1.6 mm
2,1371 RON - 2,1371 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,1349 RON - 3,587 RON 100 În stoc
28.0 mm
Rotund
3.2 mm
0,3888 RON - 0,3888 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
1.6 mm
0,5695 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
2.5 mm
0,8405 RON - 0,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
1.6 mm
0,8735 RON - 0,8735 RON 460 În stoc
Rotund
3.2 mm
0,182 RON - 0,6051 RON 120 În stoc
9.5 mm
Dublu
1.6 mm
0,8735 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
0,4067 RON - 0,4835 RON 20 În stoc
11.0 mm
Dublu
1.2 mm
  • din 5
bucşă de detensionare Rotund SJTO;SJT;S;STO Nailon Negru

10363553

Interval de preț
0,9008 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    Nailon
  • Dimensiune cablu
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Lungime cap
    18.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10258774

Interval de preț
0,613 RON - 0,613 RON

Niveluri de stoc
415 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    7.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.1 - 10.9 mm PA Negru

10258859

Interval de preț
1,5644 RON - 1,5644 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.1 - 10.9 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.2 - 10.5 mm PA Negru

10281642

Interval de preț
3,587 RON - 1,1349 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.2 - 10.5 mm
  • Lungime cap
    28.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm Nailon 6/6 Negru

10173411

Interval de preț
0,8735 RON - 0,8735 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    Nailon 6/6
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Grosime maximă panou
    3.2 mm
bucşă de detensionare Dublu 2.3 x 4.5 to 2.8 x 5.3 mm PA Negru

10281581

Interval de preț
0,6051 RON - 0,182 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Lungime cap
    9.5 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 - 5.6 mm PA Negru

10258705

Interval de preț
0,4835 RON - 0,4067 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 - 5.6 mm
  • Lungime cap
    11.0 mm