Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.
Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.
Cod Serie: SR1730
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Formă cablu compatibil | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9928 RON - 1,1031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8099 RON - 2,011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0759 RON - 1,2785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6673 RON - 0,7414 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
Rotund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5486 RON - 0,5725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,4715 RON - 0,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4715 RON - 0,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,589 RON - 1,8951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4081 RON - 0,4081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5408 RON - 0,6472 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9767 RON - 0,9767 RON | 128 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,8353 RON - 1,00 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,6035 RON - 1,6035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.764 in
19.4 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3616 RON - 3,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3087 RON - 1,0314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Dublu
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3606 RON - 1,1984 RON | 600 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1866 RON - 0,6202 RON | 120 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,1633 RON - 3,6767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3985 RON - 0,3985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 8,2221 RON - 9,7528 RON | 300 În stoc |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina