Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.
Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.
Cod Serie: SR1730
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Formă cablu compatibil | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3982 RON - 0,3982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3888 RON - 0,3888 RON | 1500 În stoc |
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9528 RON - 0,9528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9756 RON - 0,9756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8149 RON - 0,9756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9756 RON - 0,9756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6314 RON - 0,6314 RON | 128 În stoc |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6314 RON - 0,6314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.508 in
12.9 mm
|
Rotund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,2316 RON - 1,4649 RON | 200 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,8019 RON - 2,2246 RON | 8 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,5503 RON - 1,8489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3012 RON - 1,0021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,3491 RON - 1,1609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3888 RON - 0,3888 RON | 400 În stoc |
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2135 RON - 0,7092 RON | 84 În stoc |
0.441 in
11.2 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7092 RON - 0,7092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8735 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6832 RON - 0,6832 RON | 2000 În stoc |
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8721 RON - 0,8721 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,8735 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina