Meniu Caută

Bucşe de detensionare

În stoc

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Formă cablu compatibil Grosime maximă panou Cumpără
0,2469 RON - 0,8251 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
Rotund
1.6 mm
0,3606 RON - 1,1984 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,2189 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Dublu
2.5 mm
0,2343 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Dublu
1.6 mm
0,7872 RON - 2,4839 RON 1400 În stoc
21.6 mm
Rotund
3.2 mm
0,3985 RON - 0,3985 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
1.6 mm
0,7269 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
2.5 mm
0,2469 RON - 0,8251 RON 200 În stoc
13.0 mm
Rotund
2.5 mm
0,3606 RON - 1,1984 RON 2900 În stoc
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,4687 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.7 mm
Rotund
3.2 mm
0,2189 RON - 0,7269 RON 184 În stoc
11.2 mm
Dublu
1.6 mm
0,1922 RON - 0,2371 RON 200 În stoc
12.7 mm
Dublu
2.5 mm
0,7269 RON - 2,5335 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Plat
1.6 mm
0,3087 RON - 1,0314 RON 100 În stoc
14.3 mm
Dublu
3.5 mm
0,4081 RON - 0,4081 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Rotund
1.6 mm
0,6283 RON - 0,6283 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,1866 RON - 0,6202 RON 120 În stoc
9.5 mm
Dublu
1.6 mm
0,8939 RON - 0,8939 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
1.8 mm
0,8953 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
0,3985 RON - 0,3985 RON 1500 În stoc
Rotund
2.5 mm
  • din 5
bucşă de detensionare Rotund 10.0 - 15.2 mm PA Negru

10281673

Interval de preț
2,4839 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    10.0 - 15.2 mm
  • Lungime cap
    21.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.2 - 7.4 mm PA Negru

10281482

Interval de preț
0,8251 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.2 - 7.4 mm
  • Lungime cap
    13.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.4 - 8.2 mm PA Negru

10281536

Interval de preț
1,1984 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.4 - 8.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 x 5.6 mm PA Negru

10281635

Interval de preț
0,7269 RON - 0,2189 RON

Niveluri de stoc
184 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 x 5.6 mm
  • Lungime cap
    11.2 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Negru

10281680

Interval de preț
0,2371 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 x 7.1 mm
  • Lungime cap
    12.7 mm
bucşă de detensionare Dublu 6.0 x 10.4 mm PA Negru

10281505

Interval de preț
1,0314 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.0 x 10.4 mm
  • Lungime cap
    14.3 mm
bucşă de detensionare Dublu 2.3 x 4.5 to 2.8 x 5.3 mm PA Negru

10281581

Interval de preț
0,6202 RON - 0,1866 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    2.3 x 4.5.2 mm
  • Lungime cap
    9.5 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.35 mm Nailon 6/6 Negru

10027431

Interval de preț
0,3985 RON - 0,3985 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    Nailon 6/6
  • Dimensiune cablu
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Grosime maximă panou
    2.5 mm