Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.
Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.
Cod Serie: SR1730
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Formă cablu compatibil | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0759 RON - 1,2785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,1453 RON - 3,4947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,0487 RON - 2,2764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4715 RON - 0,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4715 RON - 0,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,4049 RON - 0,4998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,073 RON - 1,2785 RON | 49 În stoc |
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,7348 RON - 2,07 RON | 3000 În stoc |
|
Rotund
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3606 RON - 1,1984 RON | 2900 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8615 RON - 0,8615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4081 RON - 0,4081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7269 RON - 2,5335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1922 RON - 0,2371 RON | 100 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Dublu
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,7002 RON - 0,7002 RON | 1000 În stoc |
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1633 RON - 3,6767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5838 RON - 0,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3985 RON - 0,3985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2469 RON - 0,8251 RON | 200 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,4687 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.776 in
19.7 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina