Meniu Caută

Bucşe de detensionare

În stoc

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Formă cablu compatibil Grosime maximă panou Cumpără
0,552 RON - 0,6815 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
1,1135 RON - 1,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Plat
2.5 mm
10222232 2,318 RON - 2,8618 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Plat
1.6 mm
1,8099 RON - 2,011 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Plat
2.5 mm
1,0759 RON - 1,2785 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
Rotund
2.5 mm
3,1453 RON - 3,4947 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Rotund
3.2 mm
0,9928 RON - 1,1031 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Rotund
1.6 mm
0,2469 RON - 0,8251 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.8 mm
Rotund
1.6 mm
0,3606 RON - 1,1984 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,2189 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Dublu
2.5 mm
0,2343 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Dublu
1.6 mm
0,7872 RON - 2,4839 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.6 mm
Rotund
3.2 mm
0,3985 RON - 0,3985 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
1.6 mm
0,3578 RON - 1,1899 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,1866 RON - 0,6202 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Dublu
3.2 mm
0,3087 RON - 1,0314 RON 249 În stoc
14.3 mm
Dublu
1.6 mm
0,7999 RON - 0,7999 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
3.3 mm
0,2469 RON - 0,8251 RON 200 În stoc
13.0 mm
Rotund
2.5 mm
0,3606 RON - 1,1984 RON 2900 În stoc
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,4687 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.7 mm
Rotund
3.2 mm
  • din 5
bucşă de detensionare Dublu 5.0 x 10.4 mm PA Negru

10281659

Interval de preț
1,0314 RON - 0,3087 RON

Niveluri de stoc
249 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    5.0 x 10.4 mm
  • Lungime cap
    14.3 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.2 - 7.4 mm PA Negru

10281482

Interval de preț
0,8251 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.2 - 7.4 mm
  • Lungime cap
    13.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.4 - 8.2 mm PA Negru

10281536

Interval de preț
1,1984 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.4 - 8.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm