Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.
Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.
Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.
Cod Serie: SR1730
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Formă cablu compatibil | Grosime maximă panou | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,552 RON - 0,6815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,1135 RON - 1,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 10222232 | 2,318 RON - 2,8618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Plat
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
| 1,8099 RON - 2,011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Plat
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0759 RON - 1,2785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,1453 RON - 3,4947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9928 RON - 1,1031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2469 RON - 0,8251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3606 RON - 1,1984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2189 RON - 0,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
Dublu
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2343 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7872 RON - 2,4839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.85 in
21.6 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3985 RON - 0,3985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3578 RON - 1,1899 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1866 RON - 0,6202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Dublu
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3087 RON - 1,0314 RON | 149 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Dublu
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7999 RON - 0,7999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Plat
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,2469 RON - 0,8251 RON | 200 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
Rotund
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3606 RON - 1,1984 RON | 2900 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4687 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.776 in
19.7 mm
|
Rotund
|
0.126 in
3.2 mm