Meniu Caută

Bucşe de detensionare

În stoc

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Formă cablu compatibil Grosime maximă panou Cumpără
0,651 RON - 0,7234 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
Rotund
1.6 mm
0,5353 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Rotund
2.5 mm
0,6763 RON - 0,9008 RON 500 În stoc
19.1 mm
Rotund
3.2 mm
0,46 RON - 0,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,395 RON - 0,4877 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,46 RON - 0,612 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,6291 RON - 0,7766 RON 4000 În stoc
12.7 mm
Rotund
1.6 mm
2,3474 RON - 2,8981 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Rotund
3.2 mm
0,857 RON - 1,058 RON 700 În stoc
12.7 mm
Plat
2.5 mm
1,0121 RON - 1,0121 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Plat
2.4 mm
1,0354 RON - 1,2782 RON 393 În stoc
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,6683 RON - 0,8251 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Rotund
2.3 mm
10363508 0,6378 RON - 0,7874 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Rotund
2.5 mm
0,5385 RON - 0,6648 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,3982 RON - 0,3982 RON 1000 În stoc
9.5 mm
Rotund
1.6 mm
0,613 RON - 0,613 RON 1000 În stoc
12.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,613 RON - 0,613 RON 415 În stoc
12.7 mm
Rotund
2.3 mm
1,0212 RON - 1,0212 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.6 mm
Rotund
4.0 mm
1,5644 RON - 1,5644 RON 500 În stoc
19.4 mm
Rotund
1.6 mm
2,1371 RON - 2,1371 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 5
bucşă de detensionare Rotund SJTO;SJT;S;STO Nailon Negru

10363553

Interval de preț
0,9008 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    Nailon
  • Dimensiune cablu
    0.360 in, 0.370 in, 0.390 in, 0.405 in, 0.430 in
  • Lungime cap
    18.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.4 mm PA Negru

10363485

Interval de preț
0,7766 RON - 0,6291 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.4 mm
  • Lungime cap
    11.3 mm
bucşă de detensionare Plat 3.0 x 7.6 mm Nailon Negru

10363478

Interval de preț
1,058 RON - 0,857 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Plat
  • Material
    Nailon
  • Dimensiune cablu
    0.120 x 0.300 in
  • Lungime cap
    12.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 0.325 - 0.360 in Nailon Negru

10363515

Interval de preț
1,2782 RON - 1,0354 RON

Niveluri de stoc
393 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    Nailon
  • Dimensiune cablu
    0.325 x 0.430 in
  • Lungime cap
    16.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 3.0 - 4.7 mm PA Negru

10258699

Interval de preț
0,3982 RON - 0,3982 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 - 4.7 mm
  • Lungime cap
    9.5 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.4 - 7.4 mm PA Negru

10258736

Interval de preț
0,613 RON - 0,613 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10258774

Interval de preț
0,613 RON - 0,613 RON

Niveluri de stoc
415 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    7.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.1 - 10.9 mm PA Negru

10258859

Interval de preț
1,5644 RON - 1,5644 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.1 - 10.9 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm