Meniu Caută

Bucşe de detensionare

În stoc

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Formă cablu compatibil Grosime maximă panou Cumpără
0,4081 RON - 0,4081 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Rotund
1.6 mm
0,6283 RON - 0,6283 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,481 RON - 0,5685 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8615 RON - 0,8615 RON 500 În stoc
Plat
2.5 mm
0,8953 RON - 0,8953 RON 570 În stoc
Rotund
1.6 mm
0,8953 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
3.2 mm
0,8953 RON - 0,8953 RON Solicitați termenul de livrare aici
Rotund
1.6 mm
0,6283 RON - 0,6283 RON 415 În stoc
12.7 mm
Rotund
2.3 mm
0,5838 RON - 0,5838 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
2.5 mm
0,8615 RON - 0,8615 RON Solicitați termenul de livrare aici
Plat
1.6 mm
0,3087 RON - 1,0314 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Dublu
3.5 mm
0,3606 RON - 1,1984 RON 600 În stoc
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,2469 RON - 0,8251 RON 200 În stoc
13.0 mm
Rotund
2.5 mm
0,3606 RON - 1,1984 RON 2900 În stoc
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,4687 RON - 1,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.7 mm
Rotund
3.2 mm
2,3616 RON - 3,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Rotund
1.6 mm
1,847 RON - 2,2802 RON 8 În stoc
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
1,589 RON - 1,8951 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.2 mm
Rotund
3.2 mm
0,4169 RON - 0,4956 RON 20 În stoc
11.0 mm
Dublu
1.2 mm
0,9447 RON - 0,9447 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.9 mm
Rotund
1.6 mm
  • din 5
bucşă de detensionare Plat 3.7 x 7.6 mm;3.8 x 7.6 mm Nailon 6/6 Negru

10173367

Interval de preț
0,8615 RON - 0,8615 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Plat
  • Material
    Nailon 6/6
  • Dimensiune cablu
    3.71 x 7.6 mm, 3.8 x 7.6 mm
  • Grosime maximă panou
    2.5 mm
bucşă de detensionare Rotund 8.2 - 9.2 mm Nailon 6/6 Negru

10173428

Interval de preț
0,8953 RON - 0,8953 RON

Niveluri de stoc
570 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    Nailon 6/6
  • Dimensiune cablu
    8.2 x 9.2 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10258774

Interval de preț
0,6283 RON - 0,6283 RON

Niveluri de stoc
415 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    7.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.4 - 8.2 mm PA Negru

10281543

Interval de preț
1,1984 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.4 - 8.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.2 - 7.4 mm PA Negru

10281482

Interval de preț
0,8251 RON - 0,2469 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.2 - 7.4 mm
  • Lungime cap
    13.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.4 - 8.2 mm PA Negru

10281536

Interval de preț
1,1984 RON - 0,3606 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.4 - 8.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Alb

10258835

Interval de preț
2,2802 RON - 1,847 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 - 5.6 mm PA Negru

10258705

Interval de preț
0,4956 RON - 0,4169 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 - 5.6 mm
  • Lungime cap
    11.0 mm