Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
1,4173 RON - 4,2798 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,7315 RON - 1,3547 RON 850 În stoc
Negru
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,6343 RON - 1,5745 RON 600 În stoc
Alb
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
1,5296 RON - 4,0508 RON 1400 În stoc
Negru
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,3705 RON - 0,9819 RON 1800 În stoc
Negru
LDPE
20.0 mm
0,3325 RON - 0,8803 RON 500 În stoc
Negru
LDPE
18.0 mm
0,3146 RON - 0,6555 RON 10000 În stoc
Alb
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,421 RON - 1,2739 RON 2380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,536 RON - 1,5458 RON 380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
1,2611 RON - 3,149 RON 1400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,5949 RON - 1,5888 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
1,8242 RON - 5,5251 RON 400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
2,3856 RON - 6,3983 RON 200 În stoc
Negru
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,7942 RON - 1,9753 RON 1095 În stoc
Alb
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3227 RON - 0,8402 RON 804 În stoc
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,9192 RON - 2,3761 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,421 RON - 1,2739 RON 421 În stoc
Negru
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,5108 RON - 1,5458 RON 4348 În stoc
Negru
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3705 RON - 0,9218 RON 2398 În stoc
Negru
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,4532 RON - 1,1279 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
  • din 4
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE Negru

10246856

Interval de preț
1,3547 RON - 0,7315 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE Alb

10246894

Interval de preț
1,5745 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
Inele rotundă pentru aplicații intense 40.0 mm 20.0 mm PVC Negru

10257234

Interval de preț
4,0508 RON - 1,5296 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Negru

10257289

Interval de preț
0,9819 RON - 0,3705 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 18.0 mm LDPE Negru

10257326

Interval de preț
0,8803 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 12.7 mm LDPE - PIR Alb

10104323

Interval de preț
0,6555 RON - 0,3146 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Alb

10069998

Interval de preț
1,2739 RON - 0,421 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Alb

10070055

Interval de preț
1,5458 RON - 0,536 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 31.7 mm LDPE - PIR Negru

10078716

Interval de preț
3,149 RON - 1,2611 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 44.4 mm LDPE - PIR Negru

10092682

Interval de preț
5,5251 RON - 1,8242 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 50.8 mm LDPE Negru

10093108

Interval de preț
6,3983 RON - 2,3856 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 28.6 mm LDPE - PIR Alb

10104583

Interval de preț
1,9753 RON - 0,7942 RON

Niveluri de stoc
1095 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10070024

Interval de preț
0,8402 RON - 0,3227 RON

Niveluri de stoc
804 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Negru

10070000

Interval de preț
1,2739 RON - 0,421 RON

Niveluri de stoc
421 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Negru

10070062

Interval de preț
1,5458 RON - 0,5108 RON

Niveluri de stoc
4348 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 16.0 mm LDPE Negru

10246849

Interval de preț
0,9218 RON - 0,3705 RON

Niveluri de stoc
2398 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru