Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Material | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5011 RON - 1,3182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,6968 RON - 1,8293 RON | 3349 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,6626 RON - 1,7596 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,3135 RON - 0,7694 RON | 7895 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,2191 RON - 0,5516 RON | 19990 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,6859 RON - 1,7176 RON | 500 În stoc |
Alb
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,5339 RON - 1,2637 RON | 1600 În stoc |
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,3573 RON - 0,8546 RON | 91 În stoc |
Alb
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,3274 RON - 6,2423 RON | 200 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,5503 RON - 1,3741 RON | 200 În stoc |
Negru
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,5804 RON - 1,55 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,7798 RON - 5,3903 RON | 400 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,7748 RON - 1,9271 RON | 1095 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,1869 RON - 3,1421 RON | 2300 În stoc |
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 1,8345 RON - 4,0251 RON | 200 În stoc |
Alb
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4915 RON - 0,972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,8379 RON - 1,5197 RON | 2500 În stoc |
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,9488 RON - 1,725 RON | 400 În stoc |
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 1,4375 RON - 3,1489 RON | 9500 În stoc |
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,4847 RON - 0,9528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina