Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
1,3828 RON - 4,1754 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,4107 RON - 1,2428 RON 2380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,5229 RON - 1,5081 RON 380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
1,2304 RON - 3,0722 RON 680 În stoc
Negru
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
1,4923 RON - 3,952 RON 1400 În stoc
Negru
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,3614 RON - 0,9579 RON 2000 În stoc
Negru
LDPE
20.0 mm
0,3148 RON - 0,8197 RON 2404 În stoc
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,8967 RON - 2,3181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
1,4785 RON - 3,8542 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,3683 RON - 0,9594 RON 1214 În stoc
Alb
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,4847 RON - 0,9528 RON 28900 În stoc
Negru
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,4915 RON - 0,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,4901 RON - 0,9679 RON 5000 În stoc
Negru
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,4847 RON - 0,9528 RON 11400 În stoc
Negru
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,4847 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,8379 RON - 1,5197 RON 3500 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
1,4375 RON - 3,1489 RON 3250 În stoc
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
1,2609 RON - 3,0941 RON 950 În stoc
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,9488 RON - 1,725 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,6763 RON - 1,2321 RON 8700 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
  • din 4
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Alb

10069998

Interval de preț
1,2428 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Alb

10070055

Interval de preț
1,5081 RON - 0,5229 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 31.7 mm LDPE - PIR Negru

10078716

Interval de preț
3,0722 RON - 1,2304 RON

Niveluri de stoc
680 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
Inele rotundă pentru aplicații intense 40.0 mm 20.0 mm PVC Negru

10257234

Interval de preț
3,952 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Negru

10257289

Interval de preț
0,9579 RON - 0,3614 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10070024

Interval de preț
0,8197 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
2404 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10070017

Interval de preț
0,9594 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
1214 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 4.0 mm LDPE - PIR Negru

10116449

Interval de preț
0,9528 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
28900 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 3.0 mm LDPE - PIR Negru

10116432

Interval de preț
0,9679 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 8.0 mm LDPE - PIR Negru

10116470

Interval de preț
0,9528 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
11400 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 16.0 mm LDPE - PIR Negru

10116524

Interval de preț
1,5197 RON - 0,8379 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 28.0 mm LDPE - PIR Negru

10116562

Interval de preț
3,1489 RON - 1,4375 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 25.0 mm LDPE - PIR Negru

10116555

Interval de preț
3,0941 RON - 1,2609 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 14.0 mm LDPE - PIR Negru

10116517

Interval de preț
1,2321 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru