Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Material | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,421 RON - 1,2739 RON | 2380 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,536 RON - 1,5458 RON | 380 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,8242 RON - 5,5251 RON | 400 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 2,3856 RON - 6,3983 RON | 200 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,703 RON - 1,7606 RON | 500 În stoc |
Alb
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,5473 RON - 1,2953 RON | 600 În stoc |
Negru
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 1,2166 RON - 3,2206 RON | 2200 În stoc |
Negru
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 4,4344 RON - 11,8805 RON | 960 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 1,7401 RON - 5,2532 RON | 50 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,3943 RON - 0,9847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,3705 RON - 0,9819 RON | 1800 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,3325 RON - 0,8803 RON | 500 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,3146 RON - 0,6555 RON | 10000 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 1,5296 RON - 4,0508 RON | 1400 În stoc |
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,3705 RON - 0,9218 RON | 2398 În stoc |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,4532 RON - 1,1279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,2272 RON - 0,6126 RON | 1640 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,7536 RON - 2,0325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,3297 RON - 0,8803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,5136 RON - 1,5602 RON | 1200 În stoc |
Alb
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm