Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
0,3683 RON - 0,9594 RON 1214 În stoc
Alb
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2217 RON - 0,5977 RON 1640 În stoc
Negru
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,7352 RON - 1,9829 RON 800 În stoc
Negru
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4107 RON - 1,2428 RON 2380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,6976 RON - 5,125 RON 50 În stoc
Negru
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,4107 RON - 1,2428 RON 421 În stoc
Negru
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,2304 RON - 3,0722 RON 1400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,4983 RON - 1,5081 RON 6148 În stoc
Negru
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
2,3274 RON - 6,2423 RON 200 În stoc
Negru
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
1,4923 RON - 3,952 RON 1400 În stoc
Negru
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,6749 RON - 1,7735 RON 3450 În stoc
Negru
LDPE
30.0 mm
0,3148 RON - 0,8197 RON 1204 În stoc
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,8967 RON - 2,3181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,6859 RON - 1,7176 RON 500 În stoc
Alb
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
1,4785 RON - 3,8542 RON 300 În stoc
Alb
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,5503 RON - 1,3741 RON 200 În stoc
Negru
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,3135 RON - 0,7694 RON 7895 În stoc
Alb
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,6188 RON - 1,5361 RON 600 În stoc
Alb
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
4,3263 RON - 11,5907 RON 960 În stoc
Negru
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
1,7798 RON - 5,3903 RON 400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • din 4
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10070017

Interval de preț
0,9594 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
1214 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 12.7 mm LDPE - PIR Negru

10071144

Interval de preț
0,5977 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
1640 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 28.6 mm LDPE - PIR Negru

10082942

Interval de preț
1,9829 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Alb

10069998

Interval de preț
1,2428 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 38.1 mm LDPE - PIR Negru

10092705

Interval de preț
5,125 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Negru

10070000

Interval de preț
1,2428 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
421 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 31.7 mm LDPE - PIR Negru

10078716

Interval de preț
3,0722 RON - 1,2304 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Negru

10070062

Interval de preț
1,5081 RON - 0,4983 RON

Niveluri de stoc
6148 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 50.8 mm LDPE Negru

10093108

Interval de preț
6,2423 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
Inele rotundă pentru aplicații intense 40.0 mm 20.0 mm PVC Negru

10257234

Interval de preț
3,952 RON - 1,4923 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 30.0 mm LDPE Negru

10257302

Interval de preț
1,7735 RON - 0,6749 RON

Niveluri de stoc
3450 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10070024

Interval de preț
0,8197 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
1204 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 24.0 mm LDPE Alb

10246900

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
manşon de capăt cilindric 31.8 mm LDPE - PIR Alb

10084601

Interval de preț
3,8542 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 24.0 mm LDPE Negru

10246863

Interval de preț
1,3741 RON - 0,5503 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Alb

10104606

Interval de preț
0,7694 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
7895 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE Alb

10246894

Interval de preț
1,5361 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
manşon de capăt cilindric 76.2 mm LDPE - PIR Negru

10092835

Interval de preț
11,5907 RON - 4,3263 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 44.4 mm LDPE - PIR Negru

10092682

Interval de preț
5,3903 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1