Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | H | Material | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3828 RON - 4,1754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,7137 RON - 1,3217 RON | 1550 În stoc |
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,3244 RON - 0,8588 RON | 500 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,3069 RON - 0,6395 RON | 10000 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,3614 RON - 0,9579 RON | 2000 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,5229 RON - 1,5081 RON | 380 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 1,2304 RON - 3,0722 RON | 1400 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,7748 RON - 1,9271 RON | 1095 În stoc |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,8345 RON - 4,0251 RON | 200 În stoc |
Alb
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6188 RON - 1,5361 RON | 600 În stoc |
Alb
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,4785 RON - 3,8542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,7352 RON - 1,9829 RON | 800 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 2,3274 RON - 6,2423 RON | 200 În stoc |
Negru
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 1,6976 RON - 5,125 RON | 50 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,4107 RON - 1,2428 RON | 421 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,4983 RON - 1,5081 RON | 6148 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,5804 RON - 1,55 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 1,7798 RON - 5,3903 RON | 400 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 4,3263 RON - 11,5907 RON | 960 În stoc |
Negru
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,3847 RON - 0,9607 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina