Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
0,4107 RON - 1,2428 RON 421 În stoc
Negru
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,7798 RON - 5,3903 RON 400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,7137 RON - 1,3217 RON 1550 În stoc
Negru
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,6188 RON - 1,5361 RON 600 În stoc
Alb
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,3148 RON - 0,8197 RON 2404 În stoc
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,5804 RON - 1,55 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,4983 RON - 1,5081 RON 6148 În stoc
Negru
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,8967 RON - 2,3181 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,4847 RON - 0,9528 RON 28500 În stoc
Negru
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,664 RON - 1,2144 RON 7400 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
1,0569 RON - 2,6013 RON 2100 În stoc
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
20.5 mm
4
0,6763 RON - 1,2321 RON 8700 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
1,2609 RON - 3,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,4847 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,5654 RON - 1,0323 RON 6900 În stoc
Negru
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
0,2191 RON - 0,5516 RON 19990 În stoc
Negru
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,3573 RON - 0,8546 RON 91 În stoc
Alb
LDPE
20.0 mm
0,3135 RON - 0,7694 RON 7895 În stoc
Alb
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,4901 RON - 0,9679 RON 4900 În stoc
Negru
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,4847 RON - 0,9528 RON 8500 În stoc
Negru
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
  • din 4
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Negru

10070000

Interval de preț
1,2428 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
421 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 44.4 mm LDPE - PIR Negru

10092682

Interval de preț
5,3903 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE Negru

10246856

Interval de preț
1,3217 RON - 0,7137 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE Alb

10246894

Interval de preț
1,5361 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Negru

10070024

Interval de preț
0,8197 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
2404 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Negru

10070062

Interval de preț
1,5081 RON - 0,4983 RON

Niveluri de stoc
6148 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 6.0 mm LDPE - PIR Negru

10116463

Interval de preț
0,9528 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 13.0 mm LDPE - PIR Negru

10116500

Interval de preț
1,2144 RON - 0,664 RON

Niveluri de stoc
7400 În stoc
Caracteristici
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 22.0 mm LDPE - PIR Negru

10116548

Interval de preț
2,6013 RON - 1,0569 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 14.0 mm LDPE - PIR Negru

10116517

Interval de preț
1,2321 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 12.0 mm LDPE - PIR Negru

10116494

Interval de preț
1,0323 RON - 0,5654 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    4
manşon de capăt cilindric 11.1 mm LDPE - PIR Negru

10104446

Interval de preț
0,5516 RON - 0,2191 RON

Niveluri de stoc
19990 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Alb

10307861

Interval de preț
0,8546 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
91 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Alb

10104606

Interval de preț
0,7694 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
7895 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 3.0 mm LDPE - PIR Negru

10116432

Interval de preț
0,9679 RON - 0,4901 RON

Niveluri de stoc
4900 În stoc
Caracteristici
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 8.0 mm LDPE - PIR Negru

10116470

Interval de preț
0,9528 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
8500 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru