Meniu Caută

Bucșe de capăt rotunde - Standard

În stoc

Picioarele rotunde standard Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte aplicații ușoare sau grele. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Culoare: Alb, Negru Cod Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
74 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Material d h Tip Cumpără
0,3683 RON - 0,9594 RON 1214 În stoc
Alb
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,5229 RON - 1,5081 RON 380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,2217 RON - 0,5977 RON 1640 În stoc
Negru
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,7352 RON - 1,9829 RON 800 În stoc
Negru
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4107 RON - 1,2428 RON 2380 În stoc
Alb
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,2304 RON - 3,0722 RON 1400 În stoc
Negru
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,5339 RON - 1,2637 RON 1600 În stoc
Negru
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,6968 RON - 1,8293 RON 3349 În stoc
Negru
LDPE
28.0 mm
2,3274 RON - 6,2423 RON 200 În stoc
Negru
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,5503 RON - 1,3741 RON 200 În stoc
Negru
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,6859 RON - 1,7176 RON 500 În stoc
Alb
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,2191 RON - 0,5516 RON 19990 În stoc
Negru
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,5804 RON - 1,55 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,7748 RON - 1,9271 RON 1095 În stoc
Alb
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3573 RON - 0,8546 RON 91 În stoc
Alb
LDPE
20.0 mm
1,1869 RON - 3,1421 RON 2300 În stoc
Negru
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,3217 RON - 0,8588 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE
18.0 mm
0,5011 RON - 1,5221 RON 1200 În stoc
Alb
LDPE
25.0 mm
0,2464 RON - 0,6213 RON 500 În stoc
Negru
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,4847 RON - 0,9528 RON 36000 În stoc
Negru
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
  • din 4
manşon de capăt cilindric 19.0 mm LDPE - PIR Alb

10070017

Interval de preț
0,9594 RON - 0,3683 RON

Niveluri de stoc
1214 În stoc
Caracteristici
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 25.4 mm LDPE - PIR Alb

10070055

Interval de preț
1,5081 RON - 0,5229 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 12.7 mm LDPE - PIR Negru

10071144

Interval de preț
0,5977 RON - 0,2217 RON

Niveluri de stoc
1640 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 28.6 mm LDPE - PIR Negru

10082942

Interval de preț
1,9829 RON - 0,7352 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 22.2 mm LDPE - PIR Alb

10069998

Interval de preț
1,2428 RON - 0,4107 RON

Niveluri de stoc
2380 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 31.7 mm LDPE - PIR Negru

10078716

Interval de preț
3,0722 RON - 1,2304 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
Inele rotundă pentru aplicații intense 28.0 mm 10.0 mm PVC Negru

10257203

Interval de preț
1,2637 RON - 0,5339 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 28.0 mm LDPE Negru

10257319

Interval de preț
1,8293 RON - 0,6968 RON

Niveluri de stoc
3349 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 50.8 mm LDPE Negru

10093108

Interval de preț
6,2423 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 24.0 mm LDPE Negru

10246863

Interval de preț
1,3741 RON - 0,5503 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 24.0 mm LDPE Alb

10246900

Interval de preț
1,7176 RON - 0,6859 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
manşon de capăt cilindric 11.1 mm LDPE - PIR Negru

10104446

Interval de preț
0,5516 RON - 0,2191 RON

Niveluri de stoc
19990 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 28.6 mm LDPE - PIR Alb

10104583

Interval de preț
1,9271 RON - 0,7748 RON

Niveluri de stoc
1095 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 20.0 mm LDPE Alb

10307861

Interval de preț
0,8546 RON - 0,3573 RON

Niveluri de stoc
91 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
Inele rotundă pentru aplicații intense 38.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10257241

Interval de preț
3,1421 RON - 1,1869 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
manşon de capăt cilindric 25.0 mm LDPE Alb

10257555

Interval de preț
1,5221 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Alb
  • Cod Vamal
    3926909790
manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Negru

10104590

Interval de preț
0,6213 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    1
manşon de capăt cilindric 4.0 mm LDPE - PIR Negru

10116449

Interval de preț
0,9528 RON - 0,4847 RON

Niveluri de stoc
36000 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Negru