Meniu Caută

manşon de capăt cilindric 15.8 mm LDPE - PIR Alb

Manșonul standard pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Alb, din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10104606

Numărul piesei producătorului:

52048

7895 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,7887 RON
5000 + 0,3213 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

394,35 RON

500 x 0,7887 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 15.8 mm
h 13.3 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Alb
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne