Meniu Caută

manşon de capăt cilindric 25.0 mm LDPE Negru

Manșonul standard pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Negru, din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10257272

Numărul piesei producătorului:

465372

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,3182 RON
2000 + 0,5011 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

263,64 RON

200 x 1,3182 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 25.0 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne