Meniu Caută

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc

Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d h Tip Cumpără
0,2301 RON - 0,5196 RON 15000 În stoc
8.0 mm
13.0 mm
1,9161 RON - 4,1205 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.0 mm
34.0 mm
  • din 5
Inel conic 16.0 mm 8.0 mm PVC Negru

10202579

Interval de preț
0,5196 RON - 0,2301 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790