Meniu Caută

Bucșe de capăt - Conicizate

În stoc

Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H d h Tip Cumpără
6,4132 RON - 14,1174 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
27.5 mm
2
10,6232 RON - 20,2499 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.0 mm
31.0 mm
2
0,6329 RON - 1,5436 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
10.0 mm
2
0,8279 RON - 2,0348 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13.0 mm
2
1,1619 RON - 2,568 RON 50 În stoc
12.0 mm
17.0 mm
2
1,5576 RON - 3,4381 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
20.0 mm
2
7,3955 RON - 16,2225 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 mm
27.5 mm
2
1,9365 RON - 4,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
25.0 mm
2
3,3258 RON - 9,725 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.0 mm
27.0 mm
2
4,2941 RON - 12,6159 RON 5425 În stoc
46.0 mm
25.5 mm
2
1,8384 RON - 4,0415 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
22.0 mm
2
2,3435 RON - 9,1637 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
26.0 mm
2
1,3457 RON - 2,961 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
18.0 mm
2
1,1198 RON - 2,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
18.0 mm
2
1,4313 RON - 3,5082 RON 100 În stoc
18.0 mm
22.0 mm
2
0,5108 RON - 1,2546 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
9.0 mm
2
0,6848 RON - 1,6699 RON 785 În stoc
6.0 mm
11.0 mm
2
0,8097 RON - 1,9927 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1894 RON - 0,4179 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.3 mm
11.9 mm
1
0,4813 RON - 1,3398 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
15.8 mm
1
  • din 5
Inel conic 17.0 mm 12.0 mm PVC Alb

10403976

Interval de preț
2,568 RON - 1,1619 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    2
Inel conic 46.0 mm 35.0 mm PVC Negru

10323649

Interval de preț
12,6159 RON - 4,2941 RON

Niveluri de stoc
5425 În stoc
Caracteristici
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 22.0 mm 18.0 mm PVC Negru

10404041

Interval de preț
3,5082 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    2
Inel conic 11.0 mm 6.0 mm PVC Alb

10403921

Interval de preț
1,6699 RON - 0,6848 RON

Niveluri de stoc
785 În stoc
Caracteristici
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    2