Meniu Caută

Inel conic 12.7 mm LDPE - PIR Negru

Manșonul standard pentru picioare rotunde cu fixare prin împingere este proiectat pentru a proteja capetele tuburilor, fundul scaunelor, meselor si aplicațiilor de mobilier de uzura cauzată de contactul cu solul. Oferă o prindere sigură și previne deteriorarea podelelor sau suprafețelor. Negru, din LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10104415

Numărul piesei producătorului:

51110

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
400 - 3999 1,7892 RON
4000 + 0,6581 RON
Ambalaj standard: 4000

Comandă în multiplu de 400

Preț total:

715,68 RON

400 x 1,7892 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 12.7 mm
h 23.0 mm
Material complet Polietilenă de densitate mică
Culoare Negru
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne