Meniu Caută

Inel conic 38.0 mm 28.0 mm PVC Negru

This tapered ferrule is made of black PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 28.0 mm diameter.
Numărul piesei Essentra:

10202647

Numărul piesei producătorului:

1251376

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 3,1163 RON
500 + 1,4492 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

155,82 RON

50 x 3,1163 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 28.0 mm
h 32.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne