Meniu Caută

Inel conic 43.0 mm 32.0 mm PVC Negru

This tapered ferrule is made of black PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 32.0 mm diameter.
Numărul piesei Essentra:

10202609

Numărul piesei producătorului:

1251368

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
40 - 399 4,3441 RON
400 + 2,0202 RON
Ambalaj standard: 400

Comandă în multiplu de 40

Preț total:

173,76 RON

40 x 4,3441 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 32.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne