Meniu Caută

Inel conic 18.0 mm 10.0 mm PVC Negru

This tapered ferrule is made of black PVC to give a neat finish to the end of tubular products of 10.0 mm diameter.
Numărul piesei Essentra:

10202555

Numărul piesei producătorului:

1251356

1500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,6469 RON
5000 + 0,2862 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

323,45 RON

500 x 0,6469 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 10.0 mm
h 14.0 mm
Material complet Clorură de vinil
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne